Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Viacnásobná pripojovacia doska pre blok ejektorov so systémom sériového prenosu dát - ZKJ

Control your vacuum remotely & efficiently

  • Vzdialené riadenie – nastavenie a ovládanie až 16 ejektorov v bloku pomocou komunikačných protokolov PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Zníženie spotreby energie a výrobných nákladov – funkcia Energy-saving, konektory M12, jednoduchá výmena filtračnej vložky a rýchlejšie uvoľnenie predmetu
  • Garantovaná odolnosť – stupeň krytia IP65 zaručuje ochranu aj v náročných podmienkach

Základné technické informácie

  • priemer trysky: 0.7, 1.0, 1.2, 1.5 mm
  • sací výkon až 74 l/min pri hladine vákua -89 kPa
  • Max. debiet ventiel: 415 l/min
  • rýchle uvoľnenie predmetu
  • prevedenie odvzdušnenia: nástrčná spojka, alebo zabudovaný tlmič hluku s vyššou účinnosťou
  • jednoduchá výmena filtračnej vložky.


  • UPOZORNENIE! Tento blok nie je možné objednať bez ejektorov. Viac informácií nájdete v katalógu alebo kontaktujte SMC použitím tlačidla "Otázky na SMC" vpravo. Radi poradíme so špecifikáciou produktu a s technickými otázkami týkajúcimi sa série ZKJ.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.