Viacnásobná pripojovacia doska pre blok ejektorov so systémom sériového prenosu dát - ZKJ
Control your vacuum remotely & efficiently
Vzdialené riadenie – nastavenie a ovládanie až 16 ejektorov v bloku pomocou komunikačných protokolov PROFINET alebo IO-Link
Zníženie spotreby energie a výrobných nákladov – funkcia Energy-saving, konektory M12, jednoduchá výmena filtračnej vložky a rýchlejšie uvoľnenie predmetu
Garantovaná odolnosť – stupeň krytia IP65 zaručuje ochranu aj v náročných podmienkach
Prevencia proti uvoľneniu a pádu predmetu – vákuový ventil s funkciou N.O. pre zabránenie poklesu vákua pri výpadku elektrickej energie.
Základné technické informácie
priemer trysky: 0.7, 1.0, 1.2, 1.5 mm
sací výkon až 74 l/min pri hladine vákua -89 kPa
rýchle uvoľnenie predmetu
prevedenie odvzdušnenia: nástrčná spojka, alebo zabudovaný tlmič hluku s vyššou účinnosťou
jednoduchá výmena filtračnej vložky.
UPOZORNENIE! Tento blok nie je možné objednať bez ejektorov. Viac informácií nájdete v katalógu alebo kontaktujte SMC použitím tlačidla "Otázky na SMC" vpravo. Radi poradíme so špecifikáciou produktu a s technickými otázkami týkajúcimi sa série ZKJ.
Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia
<ul><li>pre zakrytie voľných pozícii v bloku.</li></ul>
Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
ZKJ-BP1-A
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc