Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vákuová jednotka, samostatný ejektor / Externý prívod vákua – séria ZK2*A

The all-in-one silent energy saving solution

  • Achieve efficiency – Ejector, pump and manifold system in a single unit
  • Lower your air consumption – Energy saving digital vacuum switch and a 2-stage ejector
  • Get compactness and lightness – Ideal solution for moving tools
  • Communicate remotely – Control and monitor up to 16 outputs via a wide variety of serial interface communication protocols and IO-Link.

Základné technické informácie

  • Advanced vacuum unit (ejector/pump/manifold systems) with low noise and high efficiency options.
  • Energy saving digital vacuum switch: Intermittent energizing (supply/exhaust) only when vacuum decreases.
  • More efficient 2-stage ejector: Air consumption 30 % reduced.
  • Dual 2 port valve (release valve/supply valve): Can hold vacuum even when the power goes out or is turned off. Prevents the sudden dropping of workpieces.
  • All-in-one design with integrated components to make it compact and lightweight.
  • Control and monitor up to 32 outputs via a wide variety of serial interface communication protocols:
    • EX260 Compatible protocols: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 Compatible protocols: Getaway decentralised system
    • EX600 Compatible protocols: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, wireless, compatible wireless base.
  • Air operated.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
typ telesa
menovitá veľkosť trysky
snímač tlaku / digitálny snímač vákua
vákuový ventil / uvoľňovací ventil / digitálny snímač vákua, konektor
prívod vákua (V)
ovládané skrutkovačom, dlhá matica
nastavenie prietoku zavzdušnenia
individuálny prívod vzduchu základovej dosky
základová doska s spoločným vstupom zavzdušnenia
ventil zabraňujúci interferencii pri odvzdušnení