Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZH*A

The featherweight in vacuum generation

  • Minimise the moments of inertia in mobile applications – Weight reduction up to 74 % compared with the current model
  • Save space – Reduced dimensions (overall length by up to 11 % and height by up to 25 %)
  • Achieve great suction capacity – Suction flow rate: up to 155 l/min (ANR)
  • Adapt it easily to your application – Up to 4 mounting types available (ANR).

Základné technické informácie

  • Compact and lightweight
  • Suction flow rate up to 155 l/min
  • Nozzle diameters: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 and 2 mm
  • Multiple piping variations: One-touch fittings and screw-in connections (G/Rc/NPT)
  • 4 mounting types: direct, standard bracket, L-bracket or DIN rail.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 39 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

ZHA--
priemer trysky
prevedenie
vákuum
vstup tlaku
pripojenie vákua
pripojenie odvzdušnenia
príslušenstvo