Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vákuová jednotka s penovou prísavkou – séria ZGS

Kompletné a efektívne riešenie pre paletizáciu

  • Skrátenie doby inštalácie – integrácia dôležitých prvkov do jednej jednotky
  • Zmenšenie rozmerov robota – tenká a ľahká konštrukcia jednotky
  • Optimalizácia aplikácie pre maximálnu efektivitu – možnosť výberu počtu ejektorov v závislosti na požadovanom sacom výkone
  • Zvýšenie produktivity – účinné uchopenie predmetov rôznych veľkostí a tvarov.

Základné technické informácie

  • zostava ejektorov, penové prísavky, vákuových a uvoľňovacích ventilov a digitálnych snímačov vákua do jednej jednotky, k uvedeniu do prevádzky stačí pripojenie hadice so stlačeným vzduchom a káblu s M8 konektorom
  • max. úchopná sila: 2144 N
  • veľkosť prísavky: 400x240 mm
  • hmotnosť: 3.9 kg
  • kompatibilný s výrobcami kolaborativných robotov: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC a Yaskawa
  • pre uchopenie predmetu bez ohľadu na jeho orientáciu ku kontaktnej ploche.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
Kompatibilný robot
Vákuový ventil / Uvoľňovací ventil
Veľkosť prísavky
Hrúbka peny
Doska pre sanie
Počet ejektorov
Pripojovací kábel
Špecifikácia jednotiek pre snímače tlaku
Montážna príruba
Prívod stlačeného vzduchu (P)