Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRLE, Zariadenie pre reguláciu teploty médií s dvoma okruhmi pre laserové aplikácie

Jeden namiesto dvoch, pre vonkajšie použitie

  • Jednoduchý proces chladenia - rôzne teploty pre dva oddelené okruhy môžu byť kontrolované iba jedným zariadením
  • Široké spektrum aplikácii - k dispozícii možnosť vodného chladenia, vhodné pre batériový priemysel
  • Vhodné pre vonkajšie použitie - ochrana proti striekajúcej vode, stupeň krytia IPX4
  • Nízke náklady - znížená spotreba energie, iba jeden kompresor, ventilátor a čerpadlo, bez ohrievača obehového média.

Základné technické informácie

  • chladiaca jednotka (chiller) s dvoma okruhmi, vzduchom a vodou chladené
  • chladiaci výkon:
    • vzduchom chladené: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • vodou chladené: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • teplotná stabilita: CH1: ± 0.1 °C, CH2: ± 0.5 °C
  • nastaviteľný rozsah teplôt: CH1: 15 až 25 °C, CH2:20 až 40 °C.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.