Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s piestnicou a zabudovaným driverom – séria EQY#H

Elektrický pohon s jednoduchým nastavením a riadením

  • Jednoduché pripojenie, nastavenie a riadenie – elektrický pohon a driver v jednom telese, kompletné nastavenie v troch krokoch
  • Bezbatériové absolútne odmeriavanie – bez nutnosti referovania pohonu do východzej polohy po opätovnom zapnutí, vysoká dynamika pohybu
  • Zníženie emisií CO2 – nízke generovanie tepla a znížená spotreba energie vďaka optimalizácii motora
  • Zníženie údržby pri súčasnom zvýšení výkonu – prevádzka vyžaduje iba tri káble s M12 konektormi.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 16, 25 a 32 mm
  • skrutkový pohon s presným valivým vedením
  • zdvih: 30 až 500 mm
  • zaťaženie v horizontálnom smere: max. 100 kg
  • zaťaženie vo vertikálnom smere: max. 46 kg
  • rýchlosť: max. 900 mm/s
  • zrýchlenie v horizontálnom smere: max. 10000 mm/s²
  • zrýchlenie vo vertikálnom smere: max. 5000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
Zdvih
špecifikácie motora
závit na piestnici
Montáž
Umiestnenie drivera
Paralelný vstup