Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

XTO-674, Spätný ventil

  • materiál telesa: bronz
  • nízky tlak pre otvorenie ventilu: 0.01 MPa
  • pre vyššie teploty: 80 °C
  • pre nízke teploty: -30 °C
  • materiál tesnenia: NBR / FKM / CR