Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

XT34-303, Vzduchom ovládaný spätný ventil so snímaním polohy

  • podľa normy ISO 13849.
  • elektronický snímač polohy (PNP): rad D-M9.
  • kábel: dĺžka 0.5 m a M8 konektor.
  • rozsah prevádzkových tlakov: 0.1 až 0.7 MPa.
  • teplota média a prostredia : –5 to 60 °C (bez námrazy).

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť telesa