Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

With Compact Indicator, Elbow – AS*2*1FS-G-A

  • Thread: G
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť telesa
prevedenie
funkčný princíp
veľkosť pripojovacieho závitu
hadica
špeciálne prevedenie