Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

With Compact Indicator, Elbow – 10-AS*2*1FSG-A

  • Stainless Steel 303
  • Clean series
  • Thread: Metric, R or N
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť telesa
prevedenie
funkčný princíp
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
šírka pre kľúč
hadica
tesnenie
špeciálne prevedenie