Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Speed Controllers, Low Speed, One-touch Fitting, With Push-lock & Indicator, With Compact Indicator, Compact – JAS-SML/SCL

  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6 mm and Ø 1/8" to Ø 1/4"
  • Operating Pressure Range: 0.05 to 0.7 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Rozsah nastavenia rýchlosti
spôsob riadenia
poloha čapu
vonkajší priemer hadica
Veľkosť pripojovacieho závitu
spôsob tesnenia