Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VZM500, Mechanicky / ručne ovládaný 5/2 a 5/3 ventil

  • médium: stlačený vzduch, inertné plyny
  • prevádzkový tlak: 0.15 až 0.7 MPa
  • teplota média a okolia: -5° až 60 °C (bez námrazy)
  • pomerný prierez (Cv): 0.6
  • pripojovacie závity: hlavný ventil Rc 1/8, pilotný ventil (odvzdušnenie) M5 x 0.8

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 14 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

VZM55-01-
prevedenie telesa / piestnice
závit
prevedenie
voliteľné prevedenie
príslušenstvo