Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VZM400, Mechanicky / ručne ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, oceľové tesnenie

  • médium: stlačený vzduch, inertné plyny
  • prevádzkový tlak: 0.15 až 1.0 MPa
  • teplota média a okolia: -5° až 60°C (bez námrazy)
  • pomerný prierez (Cv): 0.55
  • pripojovacie závity: hlavný ventil Rc 1/8, pilotný ventil (odvzdušnenie) M5 x 0.8