Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VX3*, Elektromagnetický priamo ovládaný 3/2 ventil, stlačený vzduch, vodu, paru, olej a vákuum, samostatný

  • elektromagneticky priamo ovládaný 3/2 ventil
  • max. prevádzkový tlak (MPa): 2.0 pre vodu, stlačený vzduch a olej; 1.0 pre paru
  • nižší príkon (DC prevedenie): VX31: 6 W až 4.5 W,
    VX32: 8 W až 7 W, VX33: 11.5 W až 10.5 W
  • stupeň krytia: IP65
  • v súlade s UL-94 V-0