Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VX3* Elektromagnetický priamo ovládaný 3/2 ventil, stlačený vzduch, vodu, paru, olej a vákuum, montáž na základovú dosku

  • elektromagneticky priamo ovládaný 3/2 ventil na pripojovaciu dosku
  • max. prevádzkový tlak (MPa): 2.0
  • prietokové charakteristiky: 0.08 ~ 0.5 Cv
  • pracovné napätie: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC; 12, 24 V DC

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
tryska
prevedenie
voliteľné prevedenie
voliteľné prevedenie
napätie
elektrické pripojenie
usmerňovač