Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VV100

VV100
S ohľadom na požiadavky v elektronickom a polovodičovom priemysle na kompaktné pripojovacie jednotky s integrovanými 3/2 elektromagnetickými ventilmi sme radi, že môžeme predstaviť našu novú sériu VV100 s integrovanou pripojovacou jednotkou. Naši inžinieri výskumu a vývoja prišli s priestorovo úsporným a užívateľsky jednoduchým návrhom a integrovali dva samostatné 3/2 elektromagnetické ventily do jedného ventilu, čím sa zmenšil celkový rozmer jednotky. Prostredníctvom tejto jedinečnej vlastnosti môže byť teraz dĺžka VV100 ventilového bloku až 146,4mm a je možné ju jednoducho meniť pomocou svorníkov a pridaním alebo odoberaním počtu ventilov plug-in (D-sub konektor ) alebo s priamym predrôtovaním. S požiadavkám na úsporu energie je možné objednať jednotlivé ventily s úsporným obvodom pre zníženie spotreby energie s 0,4W ako štandardom alebo s iba 0,15W pri použití typu pre trvalú prevádzku. A ako každý ventil je možné ho ručne vypnúť, pre záruku bezpečnej údržby. Séria VV100 je vhodná ako pre priamu montáž, tak aj s použitím držiaka a môžu byť taktiež použité rôzne veľkosti šróbenia, vrátane našich miniatúrnych 2mm nástrčných spojok.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.