Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VSS/VSR

VSS/VSR
  • 5/, 5/3 ventily podľa normy ISO 15407-2
  • Rozhranie: veľkosť 18 mm (VSS/R8-2) a veľkosť 26 mm (VSS/R8-4)
  • kompaktný, vysoký prietok (do 1085 l/min))
  • rýchla reakčná doba (VSS8-2: 20 ms a menej)
  • Dlhá životnosť: 200 miliónov cyklov
  • Konštrukcia: elastomérové / kovové tesnenie; paralelné / sériové pripojenie; vnútorné zapojenie
  • Stupeň krytia: IP65 (nie pre konektor D-sub a plochý kábel)

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.