Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VR21, Pneumatický oneskorovač signálu

  • Supply pressure: 0 to 1.0 MPa
  • Signal pressure: 0.25 to 0.8MPa
  • Time delay: 0.5 to 60s
  • Operating and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
  • Effective area (Cv): 0.14

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 2 z 2 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

VR2110-01
závit

závit
Rc
Hmotnosť
0.500 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version