Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VR12, Logické ventily

VR12, Logické ventily
  • max. prevádzkový tlak: 1.0 MPa
  • min. prevádzkový tlak: 0.05 MPa
  • teplota média a okolia: -5° to 60°C (bez námrazy)

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.