Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VR12*1F, Logický ventil funkcie A (AND), plastové prevedenie s nástrčnými spojkami

  • max. prevádzkový tlak: 1 MPa (145 psi)
  • min. prevádzkový tlak: 0.05 MPa (7 psi)
  • skúšobný tlak: 1.5 MPa (218 psi)
  • teplota média a okolia: -5 ° až 60 °C (23 ° až 140 °F) (bez námrazy)

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 2 z 2 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

VR1211F-
pre hadicu vonkajší pr.