Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VR12*0F, Logický ventil funkcie ALEBO (OR), plastové prevedenie s nástrčnými spojkami

  • max. prevádzkový tlak: 1 MPa (145 psi)
  • min. prevádzkový tlak: 0.05 MPa (7 psi)
  • skúšobný tlak: 1.5MPa (218 psi)
  • teplota média a okolia: -5 ° až 60 °C (23 ° až 140 °F) (bez námrazy)