Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQZ115, Séria 100, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 3/2 ventil, so závitmi v telese

  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MP
    (high pressure style 1.0MPa)
  • Cv factor - 1?2 (P?A) 0.17; 2?3 (A?R) .14
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 200VAC
  • Response time ms 2 : standard 1W 10 or less;
    high pressure 1W, low wattage and AC 13 or less

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
napätie cievky
elektrické pripojenie: vodičmi
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
prevedenie
voliteľné prevedenie
CE certifikácia