Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQZ115, Séria 100, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 3/2 ventil, montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch, inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (pre vyšší tlak: 1.0 MPa)
  • mm²: oceľové šupátko 10,9; elastomérové 12,7
  • menovité napätie: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • reakčná doba: oceľové tesnenie - 14 ms a menej;
    elastomérové tesnenie - 15 ms a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
napätie cievky
elektrické pripojenie: vodičmi
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
typ závitu
CE certifikácia