Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQZ**5*, Séria 1000/2000/3000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (prevedenie pre vyšší tlak 1.0 MPa)
  • pomerný prierez mm 2 (Cv):
    oceľové tesnenie - 2.2 (0.12) až 16.2 (0.9); elastomérové tesnenie - 3.6 (0.2) až 21.6 (1.2)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms) štandard 1W, pre vyšší tlak 1.5W:
    oceľové tesnenie - 25 a menej; elastomérové tesnenie - 30 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 ° C

Nakonfigurujte si produkt

 
série
kombinácia
typ tesnenie
funkcia
napätie cievky
elektrické pripojenie: vodičmi
pomocné ručné ovládanie
stupeň krytia IP65
veľkosť pripojovacieho závitu
Q