Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQZ**2, Séria 200/300, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 3/2 ventil, so závitmi v telese

  • médium: stlačený vzduch, inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (pre vyšší tlak: 1.0 MPa)
  • Cv faktor (prietok): VQZ200 0.4 až 0.6; VQZ300 0.75 až 0.9
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba:
    VQZ200 oceľové tesnenie - 14 ms a menej; elastomérové tesnenie - 15 ms a menej
    VQZ300 oceľové tesnenie - 17ms a menej; elastomérové tesnenie - 25ms a menej