Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQZ**2*, Séria 1000/2000/3000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, so závitmi v telese

  • médium: stlačený vzduch, inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • pomerný prierez mm 2 (Cv):
    oceľové tesnenie - 2.0 (0.11) až 12.6 (0.7);
    elastomérové tesnenie - 3.1 (0.17) až 16.2 (0.9)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms): štandard 1W, pre vyšší tlak 1.5W:
    oceľové tesnenie - 25 a menej; elastomérové tesnenie - 30 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C