Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQD1000, Elektromagnetický priamo ovládaný 4/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch/inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku:0.1 MPa - 0.7 MPa
    (prevedenie pre vyšší tlak 0.8MPa)
  • pomerný prierez mm 2 (Cv): oceľové tesnenie 3.6 (0.20);
    elastomérové tesnenie 5.1 (0.28)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms):
    2 pozície oceľové tesnenie 15 a menej;
    2 pozície elastomérové tesnenie 15 a menej
    so strednou polohou oceľové tesnenie 20 a menej;
    so strednou polohou elastomérové tesnenie 25 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C