Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQC5000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovú dosku, interné predrôtovanie

  • náhrada výbehového pilotného ventilu VQ100 novým ventilom série V100
  • znížený príkon: 0.4 W (nízky príkon ), 0.95 W (štandard)
  • vyšší prevádzkový tlak: 1.0 MPa
  • kompaktný (25/41 mm rozteč ventilov) s vysokým prietokom (až do 4350 l/min)
  • ďalšie: nový spôsob aretácie (pomocné ručné ovládanie), pripojovacia doska s interným predrôtovaním