Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQC2000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všetky prevedenia

  • médium: vzduch / inertné plyny
  • prevádzkový tlak: 0.1 až 0.7MPa
    (pre vyšší tlak do 1.0MPa)
  • mm²: kovové tesnenie 3,2; elastomérové tesnenie 4,5
  • menovité napätie: 24VDC
  • reakčná doba (ms) štandard 0.4W:
    kovové tesnenie 20 a menej; elastomérové tesnenie 25 a menej
  • teplota & média a okolia: -10 až 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
konfigurácia
tesnenie
funkcia
napätie cievky
svetelná signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie