Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ5*5*, Séria 5000, Elektromagnetický ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuálne elektrické pripojenie, montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.10 až 1.0 MPa
  • pomerný prierez mm 2 (Cv):
    5/2 ventil, oceľové tesnenie - 72.0 (4.0); 5/2 ventil, elastomérové tesnenie - 79.2 (4.4)
    5/3 ventil, oceľové tesnenie - 41.4 (2.3) až 72.0 (4.0);
    5/3 ventil, elastomérové tesnenie - 45.0 (2.5) až 79.2 (4.4)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms) štandard 1W:
    oceľové tesnenie - 20 a menej až 62 a menej;
    elastomérové tesnenie - 25 a menej až 75 a menej
  • teplota média a okolia: oceľové tesnenie -10 až 50 °C;
    elastomérové tesnenie -5 až 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
kombinácia
typ tesnenie
funkcia
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
svetelná signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
krytie
špecifikácia pripojenia
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
CE certifikácia