Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ4*5*, Séria 4000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuálne elektrické pripojenie, montáž na základovú dosku

  • Toto je výbehová séria. Dodanie už nie je možné. Prosím, použite novú sériu nová séria VQ4000.
  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pre vyšší tlak 0.8 MPa)
  • pomerný prierez mm 2 (Cv):
    5/2 ventil, oceľové tesnenie - 36.0 (2.0);
    5/2 ventil, elastomérové tesnenie - 39.6 (2.2)
    5/3 ventil, oceľové tesnenie - 19.8 až 36.0 (1.1 až 2.0);
    5/3 ventil, elastomérové tesnenie - 21.6 až 39.6 (1.2 až 2.2)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms) štandard 1W:
    oceľové tesnenie - 12 a menej až 55 a menej;
    elastomérové tesnenie - 15 a menej až 62 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
kombinácia
tesnenie
funkcia
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
svetelná signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
krytie
špecifikácia pripojenia
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
CE certifikácia