Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ20/30, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 2/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch/inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.01-0.6MPa
  • pomerný prierez (Cv/pomerný ekvivalentný priemer): 7.2mm 2 -17.5 mm 2 (0.4/pr.3-1/pr.4.8)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC; 100, 110, 200 V AC
  • reakčná doba: 5ms a menej (VQ20); 20ms a menej (VQ30)
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C