Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ1000 séria, VQ1*0*, Elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuálne elektrické pripojenie, na dosku

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny)
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pre vyšší tlak 1.0 MPa))
  • efektívny prierez mm 2 (Cv): oceľové šupátko 3.6 (0.2);
    elastomérové tesnenie 5.4 (0.3)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • teplota média a okolia: -10 až 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
ovládanie
tesnenie
funkcia
napätie cievky
signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
CE certifikácia