Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ1000/2000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interné predrôtovanie, montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pre vyšší tlak: 0.8MPa)
  • pomerný prierez mm 2 (Cv): oceľové tesnenie - 3.6 (0.2);
    elastomérové tesnenie - 5.4 (0.3)
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms) štandard 1W, H 1.5W:
    5/2 ventil, oceľové tesnenie - 12 a menej;
    5/2 ventil, elastomérové tesnenie - 15 a menej
    5/3 ventil, oceľové tesnenie - 20 a menej;
    5/3 ventil, elastomérové tesnenie - 25 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
konfigurácia
tesnenie
funkcia 2
napätie cievky
svetelná signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
Q