Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ0*5*, Séria 0000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pre vyšší tlak: 0.8MPa)
  • Cv faktor (prietok): 5/2 ventil, oceľové tesnenie 0.15;
    5/2 ventil, elastomérové tesnenie 0.2
    5/3 ventil, oceľové tesnenie - 0.11;
    5/3 ventil, elastomérové tesnenie - 0.15
  • reakčná doba štandard 1W, H 1.5W:
    5/2 ventil - 15 a menej;
    5/3 ventil - 25 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
kombinácia
tesnenie
funkcia
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
Q