Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VNA, Vzduchom ovládaný 2/2 ventil, pre stlačený vzduch a olej

  • médium: vzduch; CO 2 ; plynný dusík; freón 11, 113, 114;
    turbínový olej, hydraulické kvapaliny, argón, hélium
  • skúšobný tlak: 1,5 MPa
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0 až 1 MPa
  • pomerný prierez: 13 až 770mm 2
  • menovité napätie: AC (50/60Hz) 100 V, 200 V, a iné (voliteľné);
    DC 24 V, a iné (voliteľné)
  • teplota okolia: -5 až 60°C (bez námrazy)