Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VM800, Séria 800, Mechanicky ovládaný 3/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch
  • prevádzkový tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • pomerný prierez (Cv): 6mm 2 (0.33)
  • teplota média a okolia: -5° až 60°C (bez námrazy)
  • pripojovacie závity (menovitá veľkosť): Rc 1/8 (6A)