Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ručne ovládaný ventil - séria VHK-A

Just turn and stop the air

  • Jednoduché ovládanie – zatvorenie a otvorenie ventilu otočením točítka
  • Množstvo variant prevedení – viac možností pripojenia, v prevedenie 2/2 alebo 3/2 ventil
  • Vysoká spoľahlivosť – vďaka konštrukcii sedlového ventilu.

Základné technické informácie

  • max. prevádzkový tlak: 1 MPa
  • max. vákuum: -100 kPa
  • prevedenie: 2/2 a 3/2 ventil
  • rôzne farebné prevedenia točítka pre rozlíšenie 2/2 a 3/2 ventila
  • veľký výber prevedení pripojení.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.