Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VFS4000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 4/2, 4/3 a 5/2, 5/3 ventil, oceľové tesnenie, montáž na základovú dosku, interné predrôtovanie / individuálne elektrické pripojenie (metrický)

  • médium: stlačený vzduch a inertné plyny
  • prevádzkový tlak: 0.1 MPa až 1.0 MPa
  • pomerný prierez (Cv): 1.7 až 3.6
  • menovité napätie: 100, 200 V AC 50/60Hz; 24 V DC
  • reakčná doba: 55 a menej ms
  • teplota média a okolia: -10 až +60 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
prevedenie telesa / piestnice
priame pomocné ručné ovládanie
pilotný ventil
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
pripojenie
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
CE certifikácia