Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VF1000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, s usmerňovačom

  • elektromagneticky nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil
  • príkon: štandardné prevedenie 1.55 W, prevedenie s nízkym príkonom 0.55 W
  • zabudovaný usmerňovač (AC)
  • teplota okolia: max. 50°C
  • stupeň krytia: prachotesný

Nakonfigurujte si produkt

VF1-1-
funkcia
pripojenie
odvzdušnenie
špecifikácia tlaku
špecifikácia cievky
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
A/B - veľkosť pripojenia
závit
upevňovací uholník
špeciálne prevedenie