Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VF5000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, s usmerňovačom

  • elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil
  • príkon: štandardné prevedenie 1.55 W, prevedenie s nízkym príkonom 0.55 W
  • zabudovaný usmerňovač (AC)
  • teplota okolia: max. 50°C
  • stupeň krytia: prachotesný

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

VF5-1
funkcia
pripojenie
odvzdušnenie
špecifikácia tlaku
špecifikácia cievky
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
špeciálne prevedenie