Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ventily (všetky typy)

Ventily (všetky prevedenia)
  • 3/2 ventil, so závitmi v telese, montáž na základovú dosku, elastomérové tesnenie
  • typ závitov: metrický, severoamerický, európsky
  • nízky príkon: 1.8WDC
  • prevádzkový tlak ( MPa ): 0,15 až 0,7 (interný prívod pilotného vzduchu)
  • reakčná doba (ms): 20 a menej (0.5MPa)
  • Cv faktor (prietok): 0.2 (so závitmi v telese), 0.25 (montáž na základovú dosku)

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.