Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

V100

V100
Zákazníci, ktorí hľadajú kompaktný a ľahký ventil s vysokým prietokom pre ovládanie valcov alebo procesných ventilov, už ďalej hľadať nemusia. Po rozsiahlom vývoji, svetový líder SMC vyvinul najnovšiu sériu V100 - jeden z najmodernejších elektromagnetických ventilov na dnešnom trhu. Navrhnuté s revolučným magnetickým okruhom a vonkajším krytom. V100 je šetrné k životnému prostrediu. Konštrukcia cievky umožňuje zvýšenie sily o 160%. Úspora energie progresívnou nízkou spotrebou. Štandardný V100 využíva iba 0,35W, čo je o 76% menej ako pri porovnateľných ventiloch a Low Power prevedenie využíva 0,1W. Úspory až vo výške 93% vo porovnaní s existujúcimi výrobkami. K dispozícii v 3, 5, 6, 12 a 24V DC. Séria V100 má výšku ventilu len 10mm a celkovú výšku 24,7 a 27mm a tým je pravdepodobne jedným z najmenších ventilov v súčasnosti. Váži iba 12 gramov a s prietokmi medzi 8,4 až 24 l/min. Ideálne riešenie pre malé priestory.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.