Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Úchopná jednotka so zabudovanou vákuovou pumpou, pre kolaboratívne roboty – séria ZXPE5

Vyššia efektivita vákuovej manipulácie

  • Jednoduchá inštalácia jednotky – integrácia periférií (vákuová pumpa, uvoľňovací ventil, snímač tlaku a prísavky) vákuové úchopné hlavice do jednej jednotky
  • Lepšia kontrola procesu – k dispozícii diagnostické funkcie a 360° vizuálna kontrola s LED indikáciou
  • Nízke náklady – k dispozícii tri prevádzkové režimy pre optimalizáciu spotreby energie
  • Jednoduchá výmena nástrojov – montážna príruba v súlade s normou ISO9409-1-50-4-M6 (mechanické rozhrania: štandardné montážne rozmery pre konce robotov). Výmena nástroja jednoduchým uvoľnením dvoch upínacích skrutiek.

Základné technické informácie

  • kompatibilný výrobca kolaboratívnych robotov: UNIVERSAL ROBOTS
  • úchopná jednotka s integrovanou vákuovou pumpou, uvoľňovacím ventilom, snímačom tlaku a prísavkami, jednoduchá obsluha jednoduchým pripojením kábla s konektorom M8
  • možnosť použitia rôzneho počtu prísaviek: 1, 2 a 4:
    • priemer prísavky: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32 mm
    • tvar prísavky: plochá, plochá s podpornými rebrami, s mechom, nízkoprofilová, s viacstupňovým mechom
    • materiál prísavky: NBR, silikón (biely alebo modrý), uretán, FKM.
  • diagnostika pre kontrolu stavu produktu:
    • porovnanie počiatočnej a aktuálnej hodnoty vákua, keď nie je uchopený žiadny predmet
    • porovnanie východzieho nastavenia z výroby a aktuálneho nastavenia maximálneho vákua.

Nakonfigurujte si produkt

 
tvar príruby prísavky
Kompatibilný robot
typ výstupu
priemer prísavky
forma prísavky
materiál prísavky
príslušenstvo
Pripojovací kábel k robotu
Pressure Monitor Unit Specification
Adaptér pre manuálnu výmenu hlavíc