Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Two-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing – TUE

Environmentally resistant and flexible

  • Withstand aggressive environments without giving up on flexibility – Outer fluoropolymer layer and inner polyurethane layer
  • Resistant to welding spatter – Flame–resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0)
  • Identify your circuits – Four colour variations.

Základné technické informácie

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Max. operating temperature: 80 °C
  • Four colour variations: black, white, blue and translucent.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Farba
dĺžka