Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

TUZ, Polyuretánová hadica, odolná voči opotrebeniu

  • prevádzková teplota: -4 až +140 °F(-20 až 60°C)
  • vonkajší priemer hadice: pr.4, pr.6, pr.8, pr.10, pr.12
  • vhodné nástrčné spojky a skrutkové spojky: KQ, KJ, KF, KFG, a M / MS
  • farby hadice: čierna, biela, červená, modrá, žltá, zelená
  • max. prevádzkový tlak: pri 20 °C = 0.8 MPa a pri 60°C = 0.4 MPa