Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Polyuretánová hadica vhodná pre potravinársky priemysel podľa smerníc FDA a EU 10/2011 - séria TU-X214

Your tubing safe for food production

  • Bezpečné použitie v potravinárskom priemysle – v súlade so smernicami FDA a EU 10/2011
  • Jednoduchá identifikácia pneumatických okruhov – 8 farebných prevedení
  • Prispôsobenie sa požiadavkám aplikácie – flexibilné a odolné proti zlomeniu
  • Výber z rôznych veľkostí – pr. 4 až 12 mm.

Základné technické informácie

  • dĺžka zvitku: 20 m
  • prevádzková teplota: -20 až 60 °C.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

TU-20-X214
veľkosť
farba
dĺžka