Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Mäkká nylonová hadica s prímesou prírodných materiálov – séria TS-X309

Uhlíkovo neutrálne prepojenie prvkov, pre automatizáciu ohľaduplnú k životnému prostrediu

  • Príspevok k dekarbonizácii – zníženie o 18.7 kg CO2 / 100 m v porovnaní so štandardnou hadicou
  • Rešpekt k životnému prostrediu – vyrobené z prírodných materiálov
  • Výber vhodného materiálu hadice podľa vašej aplikácie – k dispozícii 3 prevedenia: polyuretánová, nylonová a mäkká nylonová.

Základné technické informácie

  • vonkajší priemer hadice: 4 až 12 mm
  • prevádzková teplota: -20 až 60 °C
  • farba: biela.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Farba
dĺžka