Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

TS, Mäkčená nylónová hadica (metrická)

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
  • Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 50 °C for water
  • Colours: black, white, red, blue, yellow and green.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

TS-
veľkosť
farba
dĺžka